TLE-117-01-G-DV-P-TR 2.00 mm Tiger Beam™ Buchsenleiste mit Einfingerkontakt
Eigenschaften
Standard- und Durchsteckbare Variante, zweireihig mit bis zu 100 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Beam™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2.00 mm (.0787")
Besondere Merkmale: Kosteneffektives, zuverlässiges Kontaktsystem
Lötanschluss: SMT
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $6.619 | $5.981 | $5.555 | $5.298 | $4.065 | $3.657 | $2.722 | $1.762 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLE-117-01-G-DV-P | 0 | Schlauch | 1 | 17 | Verpackung | Nein |
| TLE-117-01-G-DV-P-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| TLE-117-01-G-DV-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 650 | PickAndPlacePad | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (650 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |