TLE-154-01-G-DV-A 2.00 mm Tiger Beam™ Buchsenleiste mit Einfingerkontakt
Eigenschaften
Standard- und Durchsteckbare Variante, zweireihig mit bis zu 100 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Beam™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2.00 mm (.0787")
Besondere Merkmale: Kosteneffektives, zuverlässiges Kontaktsystem
Lötanschluss: SMT
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $17.886 | $16.934 | $16.296 | $15.904 | $12.114 | $10.839 | $7.971 | $5.002 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLE-156-01-G-DV-A | 0 | Schlauch | 1 | 5 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TLE-155-01-G-DV-A | 0 | Schlauch | 1 | 5 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TLE-159-01-G-DV-A | 0 | Schlauch | 1 | 4 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TLE-157-01-G-DV-A | 0 | Schlauch | 1 | 5 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TLE-151-01-G-DV-A | 0 | Schlauch | 1 | 5 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TLE-158-01-G-DV-A | 0 | Schlauch | 1 | 5 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TLE-152-01-G-DV-A | 0 | Schlauch | 1 | 5 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TLE-160-01-G-DV-A | 0 | Schlauch | 1 | 4 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TLE-153-01-G-DV-A | 0 | Schlauch | 1 | 5 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (5 Teile pro Packung) |