TLH-010-0.50-G-D 0.50 mm Mikro-Blade & Beam Stiftleiste mit ultraniedrigem Profil
Eigenschaften
Für Anwendungen, die zwei oder mehr Steckverbinder pro Board erfordern, siehe Mehrfach XLH-Steckverbinder-Applikationen.
Übertragungsgeschwindigkeit von 28 Gbit/s
Extrem niedrige gesteckte Bauteilhöhen bis zu 2 mm
0.50 mm ultrafeines Raster
Bis zu 60 I/O
Schlankes Gehäusedesign für geringe PCB Platzanforderungen
Nennstrom: max. 2,1 A
Nennspannung: max. 195 VAC/276 VDC
Optionaler Zentrierstift
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 100 | 250 | 500 | 1450 | 2900 | 5800 | 10150 |
| Preis | $2.860 | $2.554 | $2.307 | $2.014 | $1.796 | $1.671 | $1.492 | $1.229 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLH-010-0.50-G-D-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (1450 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |