TLH-030-0.50-G-D-A-K - 0.50 mm Mikro-Blade & Beam Stiftleiste mit ultraniedrigem Profil
Eigenschaften
Für Anwendungen, die zwei oder mehr Steckverbinder pro Board erfordern, siehe Mehrfach XLH-Steckverbinder-Applikationen.
Übertragungsgeschwindigkeit von 28 Gbit/s
Extrem niedrige gesteckte Bauteilhöhen bis zu 2 mm
0.50 mm ultrafeines Raster
Bis zu 60 I/O
Schlankes Gehäusedesign für geringe PCB Platzanforderungen
Nennstrom: max. 2,1 A
Nennspannung: max. 195 VAC/276 VDC
Optionaler Zentrierstift
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1450 | 2900 | 5800 |
| Preis | $4.168 | $3.821 | $3.582 | $3.229 | $2.864 | $2.554 | $2.376 | $2.157 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLH-030-0.50-G-D-A-K-FR | 0 | Band und Rolle | 1450 | 1450 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (1450 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |

