TLH-030-0.50-G-D-FR 0.50 mm Mikro-Blade & Beam Stiftleiste mit ultraniedrigem Profil
Eigenschaften
Für Anwendungen, die zwei oder mehr Steckverbinder pro Board erfordern, siehe Mehrfach XLH-Steckverbinder-Applikationen.
Übertragungsgeschwindigkeit von 28 Gbit/s
Extrem niedrige gesteckte Bauteilhöhen bis zu 2 mm
0.50 mm ultrafeines Raster
Bis zu 60 I/O
Schlankes Gehäusedesign für geringe PCB Platzanforderungen
Nennstrom: max. 2,1 A
Nennspannung: max. 195 VAC/276 VDC
Optionaler Zentrierstift
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1450 | 2900 | 5800 | 10150 |
| Preis | $2.334 | $2.171 | $1.939 | $1.596 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLH-030-0.50-G-D | 0 | Band und Rolle | 1 | 1450 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
