TMM-105-01-F-D-RA - 2mm/.079in Low Profile Pin Header, 10 Pin, 2 Row, Right Angle, Gold Flash/Tin, .126in Post
Die TMM ist eine Stiftleiste für Anschlüsse in Durchsteck- oder Oberflächenmontage. Dieser Steckverbinder im Raster 2.00 mm (.0789") ist in Konfigurationen mit bis zu 200 Kontakten in 4 Reihen erhältlich und bietet dem Entwickler enorme Flexibilität und Stromnennwerte von bis zu 3.2 Ampere pro Kontakt.
Eigenschaften
Branchenweit die höchste Vielzahl von Kontaktanzahl, Stiftlängen und weiteren Optionen bei Niedrigprofil-Stiftleisten
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .020" (0.50 mm)
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2.00 mm (.0787")
Besondere Merkmale: FleXYZ™ ermöglicht Designflexibilität in allen drei Dimensionen mit bis zu vier Reihen und 200 Kontakten
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 400 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $1.198 | $0.981 | $0.792 | $0.648 | $0.518 | $0.424 | $0.327 | $0.225 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMM-105-01-G-D-RA | 4622 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TMM-105-01-SM-D-RA | 2341 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| TMM-105-01-TM-D-RA | 2341 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| TMM-105-01-LM-D-RA | 2341 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| TMM-105-01-T-D-RA | 2341 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| TMM-105-01-L-D-RA | 2148 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| TMM-105-01-S-D-RA | 560 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |