TOLC-110-02-STL-Q .050" FOURRAY™ Vierreihige Stiftleiste
Eigenschaften
Anwendung: Tiger Buy™ Kontaktbuchse zum Stecken mit erhöhter Haltekraft
Kontaktsystem: .010" (0.25 mm) x 0.015" (0.38 mm) Pfosten
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Besondere Merkmale: Verschlussklemme für die robustesten Anforderungen erhältlich
Lötanschluss: SMT
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| TOLC-110-02-S-Q | 20 | Schlauch | 1 | 35 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |