TOLC-120-12-L-Q-A-K - .050" FOURRAY™ Vierreihige Stiftleiste
Eigenschaften
Anwendung: Tiger Buy™ Kontaktbuchse zum Stecken mit erhöhter Haltekraft
Kontaktsystem: .010" (0.25 mm) x 0.015" (0.38 mm) Pfosten
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Besondere Merkmale: Verschlussklemme für die robustesten Anforderungen erhältlich
Lötanschluss: SMT
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $13.654 | $12.620 | $11.931 | $11.500 | $9.321 | $8.595 | $7.145 | $5.692 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOLC-120-12-L-Q-A-K-FR | 0 | Band und Rolle | 200 | 200 | Verpackung | Nein |
| TOLC-120-12-L-Q-A-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 200 | Verpackung | Nein |
| TOLC-120-12-F-Q-A-K | 0 | Schlauch | 1 | 19 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TOLC-120-12-S-Q-A-K | 0 | Schlauch | 1 | 19 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (19 Teile pro Packung) |