TOLC-120-22-S-Q-A-TR - .050" FOURRAY™ Vierreihige Stiftleiste
Eigenschaften
Anwendung: Tiger Buy™ Kontaktbuchse zum Stecken mit erhöhter Haltekraft
Kontaktsystem: .010" (0.25 mm) x 0.015" (0.38 mm) Pfosten
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 1,27 mm ( 0,050")
Besondere Merkmale: Verschlussklemme für die robustesten Anforderungen erhältlich
Lötanschluss: SMT
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $16.539 | $15.657 | $15.069 | $14.701 | $11.898 | $10.963 | $9.094 | $7.224 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOLC-120-22-S-Q-A | 0 | Schlauch | 1 | 19 | Verpackung | Nein |
| TOLC-120-22-F-Q-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 150 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Band und Rolle |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |