TSH-107-01-H-DH 2.00 mm ummanteltes Terminal
Eigenschaften
Anwendung: niedriges Profil, ummantelt für Blind-Mating, bis zu 90 Kontakte
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .020" (0.50 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt, horizontal
Raster: 2.00 mm (.0787")
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| TSH-107-01-H-DH-FR | 0 | Band und Rolle | 325 | 325 | Verpackung | Nein |
| TSH-107-01-H-DH-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 325 | Verpackung | Nein |
| TSH-107-01-L-DH | 0 | Schlauch | 1 | 31 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSH-107-01-F-DH | 0 | Schlauch | 1 | 31 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSH-107-01-S-DH | 0 | Schlauch | 1 | 31 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSH-107-01-T-DH | 0 | Schlauch | 1 | 31 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSH-107-01-L-DH-FR | 0 | Band und Rolle | 325 | 325 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSH-107-01-G-DH-FR | 0 | Band und Rolle | 325 | 325 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSH-107-01-H-DH-FR | 0 | Band und Rolle | 325 | 325 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSH-107-01-F-DH-FR | 0 | Band und Rolle | 325 | 325 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSH-107-01-SM-DH-FR | 0 | Band und Rolle | 325 | 325 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (31 Teile pro Packung) |