TSH-110-01-F-D 2.00 mm ummanteltes Terminal
Eigenschaften
Anwendung: niedriges Profil, ummantelt für Blind-Mating, bis zu 90 Kontakte
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .020" (0.50 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt, horizontal
Raster: 2.00 mm (.0787")
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $3.662 | $2.985 | $2.535 | $2.253 | $1.774 | $1.614 | $1.295 | $0.975 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSH-110-01-G-D | 0 | Schlauch | 1 | 23 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSH-110-01-S-D | 0 | Schlauch | 1 | 23 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSH-110-01-SM-D | 0 | Schlauch | 1 | 23 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSH-110-01-L-D | 0 | Schlauch | 1 | 23 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSH-110-01-T-D | 0 | Schlauch | 1 | 23 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (23 Teile pro Packung) |