TSH-115-01-F-DH-SL - 2.00 mm ummanteltes Terminal
Eigenschaften
Anwendung: niedriges Profil, ummantelt für Blind-Mating, bis zu 90 Kontakte
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .020" (0.50 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt, horizontal
Raster: 2.00 mm (.0787")
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $5.052 | $4.567 | $4.243 | $4.042 | $3.182 | $2.896 | $2.322 | $1.749 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSH-115-01-F-DH-SL-FR | 0 | Band und Rolle | 250 | 250 | Verpackung | Nein |
| TSH-115-01-F-DH-SL-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 250 | Verpackung | Nein |
| TSH-115-01-S-DH-SL | 0 | Schlauch | 1 | 16 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSH-115-01-T-DH-SL | 0 | Schlauch | 1 | 16 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSH-115-01-FM-DH-SL | 0 | Schlauch | 1 | 16 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSH-115-01-L-DH-SL | 0 | Schlauch | 1 | 16 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSH-115-01-F-DH-SL-FR | 0 | Band und Rolle | 250 | 250 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (16 Teile pro Packung) |