TSH-120-01-G-DH-FR - 2.00 mm ummanteltes Terminal
Eigenschaften
Anwendung: niedriges Profil, ummantelt für Blind-Mating, bis zu 90 Kontakte
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .020" (0.50 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt, horizontal
Raster: 2.00 mm (.0787")
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stufen | 250 | 500 | 1000 | 3250 |
| Preis | $6.866 | $6.373 | $5.230 | $4.032 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSH-120-01-G-DH | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Verpackung | Nein |
| TSH-120-01-G-DH-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 250 | Verpackung | Nein |
| TSH-120-01-S-DH | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSH-120-01-L-DH | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSH-120-01-F-DH | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSH-120-01-G-DH | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (250 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |