TSS-105-01-S-D-01 0,100" Ummanteltes Terminal
Eigenschaften
Ummantelung für Anwendungen zum Blindstecken
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $3.938 | $3.561 | $3.308 | $3.151 | $2.516 | $2.304 | $1.880 | $1.456 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSS-105-01-G-D-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSS-105-01-T-D-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSS-105-01-L-D-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSS-105-01-STL-D-01 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |