SSM

  Konfigurieren Sie Ihr Produkt, indem Sie die nachstehenden Optionen nutzen

SSM

Oberflächenmontierte Leiterplatten-Buchsenleisten, 0,100" Raster

RoHS-Logo Logo setzen

Die SSM-Serie, eine Reihe von Buchsenleisten zur Oberflächenmontage für klassische 0,{[#]}“-Raster-Anwendungen, bringt die einfache Buchsenleiste mit Samtecs Extended Life Product™-Tests auf ein neues Leistungsniveau. Die SSM ist in ein- und zweireihigen Konfigurationen erhältlich und nutzt das Samtec Tiger Claw™ Doppelwisch-Kontaktsystem.

Konfigurierte Teilenummer
Eigenschaften

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")
  • Leistung bis zu 8 Gbit/s
  • SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
  • Kontaktsystem: Tiger Claw™
  • Ausrichtung: vertikal, horizontal
  • Lötanschluss: SMT
  • Ein- und Zweireihig mit bis zu 80 Kontakten
Zusammengefasste Produktspezifikation

Sicheres Formular. Kein Spam.

. .
.
.
. .
Tis the season of giving thanks and showing gratitude to those in need. I’m thankful for the opportunity to tell you about my colleague Istvan Novak and his new book. […] The post Power Integrity Book Returns to Print with a New Mission appeared first on The Samtec Blog....
Prior to the pandemic in early 2020, we released a feature that allowed a small subset of users to edit requested ship dates on open orders using their My Samtec […] The post You Can Now Reschedule Open Orders in Your My Samtec Account appeared first on The Samtec Blog....
This is installment number four in our connector plating FAQs series of blogs. Why all the fuss about connector plating? Simply put, plating greatly impacts the quality and performance of […] The post Connector Plating FAQs: What’s New, Shelf Life, Corrosion, Solder Wicking appe...
What was the inspiration that got you into engineering? I am sure that I followed the same path as thousands, if not millions, before me. LEGO blocks and model kits […] The post New Standards for Storage Connectors appeared first on The Samtec Blog....
Samtec’s Jim Alexander and Pete Robinson recently spoke with Judy Warner on The EEcosystem. The conversation, recorded as a podcast, discusses how increasing frequencies and shrinking footprints impact RF connectors […] The post New RF Podcast: Emerging RF Interconnect Design Ch...