TSS-106-02-H-D-LL-01 0,100" Ummanteltes Terminal
Eigenschaften
Ummantelung für Anwendungen zum Blindstecken
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5750 |
| Preis | $5.668 | $5.124 | $4.762 | $4.535 | $3.625 | $3.323 | $2.717 | $2.111 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |