TSS-106-03-G-D 0,100" Ummanteltes Terminal
Eigenschaften
Ummantelung für Anwendungen zum Blindstecken
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $4.088 | $3.338 | $2.834 | $2.520 | $2.062 | $1.911 | $1.560 | $1.195 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSS-106-03-T-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSS-106-03-L-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSS-106-03-F-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSS-106-03-S-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |