TSS-106-04-G-D-RA 0,100" Ummanteltes Terminal
Eigenschaften
Ummantelung für Anwendungen zum Blindstecken
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 9686 |
| Preis | $4.682 | $3.819 | $3.248 | $2.878 | $2.365 | $2.184 | $1.790 | $1.368 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSS-106-04-H-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 29 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSS-106-04-L-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 29 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSS-106-04-SS-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 29 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSS-106-04-T-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 29 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSS-106-04-F-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 29 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSS-106-04-S-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 29 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (29 Teile pro Packung) |