TSS-106-04-G-S-RA - .100in/2.54mm Shrouded Header Connector, 6 Pin, 1 Row, Through Hole, Right Angle, 10µin Gold/Flash, .130in Tail
Eigenschaften
Ummantelung für Anwendungen zum Blindstecken
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $3.573 | $2.912 | $2.475 | $2.206 | $1.805 | $1.674 | $1.367 | $1.047 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSS-106-04-S-S-RA | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSS-106-04-T-S-RA | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSS-106-04-L-S-RA | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |