TSS-108-05-T-D-RA 0,100" Ummanteltes Terminal
Eigenschaften
Ummantelung für Anwendungen zum Blindstecken
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.679 | $2.185 | $1.854 | $1.649 | $1.298 | $1.181 | $0.948 | $0.714 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSS-108-05-L-D-RA | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSS-108-05-S-D-RA | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSS-108-05-G-D-RA | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSS-108-05-F-D-RA | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |