TSS-110-04-S-D-LA 0,100" Ummanteltes Terminal
Eigenschaften
Ummantelung für Anwendungen zum Blindstecken
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $5.567 | $5.032 | $4.675 | $4.453 | $3.524 | $3.213 | $2.593 | $1.973 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSS-110-04-L-D-LA | 59 | Schlauch | 1 | 19 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| TSS-110-04-F-D-LA | 59 | Schlauch | 1 | 19 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| TSS-110-04-G-D-LA | 59 | Schlauch | 1 | 19 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| TSS-110-04-T-D-LA | 53 | Schlauch | 1 | 19 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |