TSS-114-01-H-D 0,100" Ummanteltes Terminal
Eigenschaften
Ummantelung für Anwendungen zum Blindstecken
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $7.335 | $6.630 | $6.161 | $5.868 | $4.620 | $4.203 | $3.371 | $2.539 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSS-114-01-S-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSS-114-01-G-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSS-114-01-F-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSS-114-01-T-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSS-114-01-L-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSS-114-01-SS-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |