TSS-125-04-S-D-RA - 0,100" Ummanteltes Terminal
Eigenschaften
Ummantelung für Anwendungen zum Blindstecken
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $11.738 | $10.853 | $10.259 | $9.890 | $8.095 | $7.503 | $6.133 | $4.706 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSS-125-04-F-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 8 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSS-125-04-T-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 8 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSS-125-04-G-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 8 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSS-125-04-L-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 8 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (8 Teile pro Packung) |