TSW-101-14-F-D - .100in/2.54mm Through Hole Header, 2 Pin, 2 Row, Gold Flash/Tin, .320in Post, .530in OAL

Die TSW-Serie ist eine Palette von Durchgangslochstiftleisten für klassische 0.100" Raster-Anwendungen und hebt mit branchenführender Designflexibilität die bescheidene Stiftleiste auf eine neue Ebene. Wählen Sie zwischen zahlreichen Leitungsstilen, Oberflächenoptionen und Kontaktkonfigurationen.

Eigenschaften

  • Branchenweit die höchste Vielzahl von Kontaktanzahl, Stiftlängen und weiteren Optionen

  • Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)

  • Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Passende Produkte anzeigen:​​​​​​​
Passende Produkte
OEM-Preise
Stufen 1 50 100 500 1000 2000 5000
Preis $0.224 $0.174 $0.140 $0.120 $0.089 $0.079 $0.058
Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder direkt den Support kontaktieren.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
Teilespezifische Dokumente
Steckteile
bcs-101-f-d-de-be
BCS-101-F-D-DE-BE

Durchgangs-Buchsenleiste, 0.100“ Raster

In den Einkaufswagen
bcs-101-f-d-de-be
BCS-101-F-D-DE-BE

Durchgangs-Buchsenleiste, 0.100“ Raster

In den Einkaufswagen
bcs-101-f-d-de-be
BCS-101-F-D-DE-BE

Durchgangs-Buchsenleiste, 0.100“ Raster

In den Einkaufswagen
bcs-101-f-d-de-be
BCS-101-F-D-DE-BE

Durchgangs-Buchsenleiste, 0.100“ Raster

In den Einkaufswagen
bcs-101-f-d-de-be
BCS-101-F-D-DE-BE

Durchgangs-Buchsenleiste, 0.100“ Raster

In den Einkaufswagen
bcs-101-f-d-de-be
BCS-101-F-D-DE-BE

Durchgangs-Buchsenleiste, 0.100“ Raster

In den Einkaufswagen
bcs-101-f-d-de-be
BCS-101-F-D-DE-BE

Durchgangs-Buchsenleiste, 0.100“ Raster

In den Einkaufswagen
bcs-101-f-d-de-be
BCS-101-F-D-DE-BE

Durchgangs-Buchsenleiste, 0.100“ Raster

In den Einkaufswagen
bcs-101-f-d-de-be
BCS-101-F-D-DE-BE

Durchgangs-Buchsenleiste, 0.100“ Raster

In den Einkaufswagen
bcs-101-f-d-de-be
BCS-101-F-D-DE-BE

Durchgangs-Buchsenleiste, 0.100“ Raster

In den Einkaufswagen
ssw-101-01-f-d
SSW-101-01-F-D

0.100" Tiger Buy™ Buchsenleiste

In den Einkaufswagen
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
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko (Antimon und Nickel). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
PFAS Keine PFAS bekannt
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch
Informationen zum Herkunftsland ("COO")

Wahrscheinliches Ursprungsland: VIETNAM. Für mengenspezifische COO-Daten verwenden Sie bitte unser Tool zur Suche nach Preisen und Lieferungen.

Der voraussichtliche Herkunftsland ist unsere bestmögliche Schätzung des Ursprungsland. Aufgrund unseres Sudden Service und unserer Flexibilität bei der Bestellung kann sich das Ursprungsland jedoch ändern. Wenn sich der COO beim Versand von der letzten Auftragsbestätigung ändert, gibt Samtec den niedrigeren der beiden Tarifzuschlagssätze weiter.

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.