TSW-120-08-F-D-NA - Klassische Leiterplatten-Stiftleisten, 0.100" Raster
Die TSW-Serie ist eine Palette von Durchgangslochstiftleisten für klassische 0.100" Raster-Anwendungen und hebt mit branchenführender Designflexibilität die bescheidene Stiftleiste auf eine neue Ebene. Wählen Sie zwischen zahlreichen Leitungsstilen, Oberflächenoptionen und Kontaktkonfigurationen.
Eigenschaften
Branchenweit die höchste Vielzahl von Kontaktanzahl, Stiftlängen und weiteren Optionen
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Zahlreiche Optionen zur Kosten- oder Leistungsoptimierung durch verschiedene Platingoptionen oder robuste/zuverlässige Ausführungen
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $4.263 | $3.476 | $2.952 | $2.624 | $1.948 | $1.723 | $1.273 | $0.822 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSW-120-08-G-D-NA | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSW-120-08-S-D-NA | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TSW-120-08-T-D-NA | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |

