TW-02-07-F-D-314-SM - Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2,00" Raster
Die TW-SM-Serie ist ein oberflächenmontierbares Leiterplatten-Stiftleistensystem, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Besondere Merkmale: FleXYZ™-Design erlaubt Designflexibilität in allen drei Dimensionen bei einer Breite von bis zu sechs Reihen und 300 Kontakten
Erhöhte Platinenabstände
Raster: 2.00 mm (.0787")
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .020" (0.50 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Lötanschluss: SMT
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 54284 |
| Preis | $1.113 | $0.863 | $0.698 | $0.594 | $0.443 | $0.393 | $0.292 | $0.192 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-02-07-F-D-375-SM | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-02-07-F-D-540-SM | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-02-07-F-D-550-SM | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-02-07-F-D-472-SM | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-02-07-F-D-450-SM | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-02-07-F-D-487-SM | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-02-07-F-D-305-SM | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-02-07-F-D-380-SM | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |