TW-02-07-T-D-585-SM Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2,00" Raster
Bei der TW-TH-Serie handelt es sich um ein Durchkontaktierungssystem für Leiterplatten, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Fertigungsart: Durchsteckmontage
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .020" (0.50 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Besondere Merkmale: FleXYZ™-Design erlaubt Designflexibilität in allen drei Dimensionen bei einer Breite von bis zu sechs Reihen und 300 Kontakten
Erhöhte Platinenabstände
Raster: 2.00 mm (.0787")
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $0.799 | $0.621 | $0.501 | $0.426 | $0.318 | $0.283 | $0.210 | $0.138 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-02-07-T-D-500-SM | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-02-07-T-D-170-SM | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-02-07-T-D-375-SM | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-02-07-T-D-530-SM | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-02-07-T-D-450-SM | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-02-07-T-D-535-SM | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |