TW-03-03-T-D-300-SM Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2,00" Raster
Bei der TW-TH-Serie handelt es sich um ein Durchkontaktierungssystem für Leiterplatten, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Fertigungsart: Durchsteckmontage
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .020" (0.50 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Besondere Merkmale: FleXYZ™-Design erlaubt Designflexibilität in allen drei Dimensionen bei einer Breite von bis zu sechs Reihen und 300 Kontakten
Erhöhte Platinenabstände
Raster: 2.00 mm (.0787")
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $1.061 | $0.824 | $0.665 | $0.566 | $0.423 | $0.375 | $0.279 | $0.184 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-03-03-T-D-300-SM-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| TW-03-03-G-D-300-SM | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TW-03-03-S-D-300-SM | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TW-03-03-T-D-326-SM | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-03-03-T-D-195-SM | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-03-03-T-D-250-SM | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-03-03-T-D-200-SM | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-03-03-T-D-290-SM | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-03-03-T-D-275-SM | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-03-03-T-D-270-SM | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-03-03-T-D-325-SM | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-03-03-T-D-323-SM | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-03-03-T-D-327-SM | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |