TW-04-09-L-D-265-SM-A - Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2,00" Raster
Die TW-SM-Serie ist ein oberflächenmontierbares Leiterplatten-Stiftleistensystem, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Besondere Merkmale: FleXYZ™-Design erlaubt Designflexibilität in allen drei Dimensionen bei einer Breite von bis zu sechs Reihen und 300 Kontakten
Erhöhte Platinenabstände
Raster: 2.00 mm (.0787")
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .020" (0.50 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Lötanschluss: SMT
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 12578 |
| Preis | $2.555 | $2.083 | $1.768 | $1.572 | $1.299 | $1.207 | $1.025 | $0.843 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-04-09-L-D-235-SM-A | 0 | Schlauch | 1 | 70 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-04-09-L-D-313-SM-A | 0 | Schlauch | 1 | 70 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-04-09-L-D-190-SM-A | 0 | Schlauch | 1 | 70 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-04-09-L-D-280-SM-A | 0 | Schlauch | 1 | 70 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-04-09-L-D-275-SM-A | 0 | Schlauch | 1 | 70 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-04-09-L-D-200-SM-A | 0 | Schlauch | 1 | 70 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-04-09-L-D-215-SM-A | 0 | Schlauch | 1 | 70 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-04-09-L-D-225-SM-A | 0 | Schlauch | 1 | 70 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-04-09-L-D-245-SM-A | 0 | Schlauch | 1 | 70 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-04-09-L-D-270-SM-A | 0 | Schlauch | 1 | 70 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-04-09-L-D-263-SM-A | 0 | Schlauch | 1 | 70 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |