TW-20-09-L-D-215-SM - Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2,00" Raster
Bei der TW-TH-Serie handelt es sich um ein Durchkontaktierungssystem für Leiterplatten, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Fertigungsart: Durchsteckmontage
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .020" (0.50 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Besondere Merkmale: FleXYZ™-Design erlaubt Designflexibilität in allen drei Dimensionen bei einer Breite von bis zu sechs Reihen und 300 Kontakten
Erhöhte Platinenabstände
Raster: 2.00 mm (.0787")
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $6.402 | $6.127 | $5.724 | $5.268 | $4.579 | $3.689 | $2.682 | $2.067 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-20-09-L-D-215-SM-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| TW-20-09-L-D-215-SM-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 150 | Verpackung | Nein |
| TW-20-09-T-D-215-SM | 0 | Schlauch | 1 | 14 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| TW-20-09-L-D-210-SM | 0 | Schlauch | 1 | 14 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-20-09-L-D-185-SM | 0 | Schlauch | 1 | 14 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-20-09-L-D-190-SM | 0 | Schlauch | 1 | 14 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-20-09-L-D-170-SM | 0 | Schlauch | 1 | 14 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-20-09-L-D-200-SM | 0 | Schlauch | 1 | 14 | Bauteilhöhe | Nein |
| TW-20-09-L-D-280-SM | 0 | Schlauch | 1 | 14 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (14 Teile pro Packung) |