UMPCT-06-T-16-M-06.0-1 2 mm (0,0787 Zoll) Raster Hochleistungs-Power-Kontakt kompakte Kabel-zu-Platine-Stiftkabel, Buchse / weiblich zu Buchse / weiblich, Teflon™-Fluorpolymer, Kunststoffoberseite oder seitliche Verriegelung aus Metall, 18 Ampere, mPOWER®
Das mPOWER®-System bietet eine Leistung von bis zu 18 Ampere pro Kontakt und 2 bis 10 Kontakte im Mikro-Raster von 2,00 mm für Board-zu-Board-, Cable-zu-Board- und Cable-zu-Cable-Anwendungen. Die Kabelsysteme mit PVC- oder Hochtemperaturkabel sind mit einem robusten Verriegelungssystem ausgestattet. Ergänzend sind Komponenten und Werkzeuge für eine erweiterte Anwendungsflexibilität erhältlich.
Eigenschaften
Teflon™ Fluorpolymer-Kabel für Hochtemperatur- oder halogenfreie Anwendungen erhältlich
2-10 Power-Blades auf einem 2,00-mm-Raster
Robuste Metall- oder Kunststoffverriegelung
Kabelkonfektionen mit einfachen oder doppelten Anschlüssen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.