2mm (.0787 Inch) Pitch Hochleistungs-Blade Kompakte Kabel-zu-Board-/Kabel-zu-Kabel-Stiftleisten, Kabel, Klemmen, Crimpstifte und Gehäuse, 18 Amps, mPOWER®

Die diskreten mPOWER®-Ultramikro-Power-Kabel und -Steckverbinder im Raster 2.00 mm von Samtec erreichen bis zu 18 Ampere (460 VAC/651 VCD max.) für Board-zu-Board-, Kabel-zu-Board- und Kabel-zu-Kabel-Anwendungen.
mPower-Logo

Familienübersicht

Übersicht über die mPOWER®-Familie
Bis zu 18 A pro Blade, 40 % Platzersparnis, mit Flexibilität bei Board und Kabelsystem

Das mPOWER®-Steckverbindersystem ist die ultimative Mikro-Hochleistungslösung mit unglaublicher Designflexibilität in einer Produktfamilie für Board-zu-Board-, Kabel-zu-Board- und Kabel-zu-Kabel-Anwendungen. Aufgrund der Vielzahl der verfügbaren Stapelhöhen kann mPOWER® problemlos in neue oder bestehende Architekturen integriert werden. Einzelader-Kabelkonfektionen vereinfachen das Platinenlayout und liefern Strom direkt an aktive Komponenten im System.

mPOWER® Produkt-Explorer

mPOWER®-Explorer

Eigenschaften

Mit bis zu 18 Ampere pro Klinge (max. 460 VAC/651 VDC Nennspannung) in einem extrem kleinen Formfaktor wird Platz auf der Platine gespart, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

UMPX-Vergleich
UMPT/UMPS ist im Vergleich zu einer anderen Stromversorgungslösung mit kompakter Form um 40 % kleiner

Technische Daten

 

Downloads und Ressourcen

Literatur

mPOWER® E-Broschüre
mPOWER® E-Broschüre PDF herunterladen
Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen
Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen PDF herunterladen
Produktübersicht ‒ Leitfaden
Produktübersicht ‒ Leitfaden PDF herunterladen

Videos

Micro Rugged und Power Steckverbinder – Samtec
Micro Rugged und Power Steckverbinder – Samtec

Produkte

UMPC – 2 mm (.0787 Zoll) Raster Hochleistungs-Blade Kompakte Kabel-zu-Board-Stiftkabel, Buchse / Buchse auf Buchse / Buchse, Kunststoffoberseite oder seitliche Metallverriegelung, 18 Ampere, mPOWER®

Eigenschaften
  • 2-10 Power-Blades auf einem 2,00-mm-Raster

  • Robuste Metall- oder Kunststoffverriegelung

  • Kabelkonfektionen mit einfachen oder doppelten Anschlüssen

  • Farbkodierte Kabel-Option

  • Komponenten für die Selbstmontage: IMPC, IMPCC, CC489

Serien-Abbildung für UMPC-

UMPCT – 2 mm (0,0787 Zoll) Raster Hochleistungs-Power-Kontakt kompakte Kabel-zu-Platine-Stiftkabel, Buchse / weiblich zu Buchse / weiblich, Teflon™-Fluorpolymer, Kunststoffoberseite oder seitliche Verriegelung aus Metall, 18 Ampere, mPOWER®

Eigenschaften
  • Teflon™ Fluorpolymer-Kabel für Hochtemperatur- oder halogenfreie Anwendungen erhältlich​​​​​​​

  • 2-10 Power-Blades auf einem 2,00-mm-Raster

  • Robuste Metall- oder Kunststoffverriegelung

  • Kabelkonfektionen mit einfachen oder doppelten Anschlüssen

  • Komponenten für die Selbstmontage: IMPC, IMPCC, CC489

  • Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.​​​​​​​

Produktabbildung für UMPCT-




UMPI – 2 mm (.0787 Zoll) Raster Hochleistungsklinge Kompakte Kabel-zu-Draht-Kabel, Buchse / Buchse auf Buchse / Buchse, Kunststoffoberseite oder seitliche Metallverriegelung, 18 Ampere, mPOWER®

Eigenschaften
  • Kabel-an-Kabel-Montagelösung; passt zu UMPE

  • Vereinfacht das Platinenlayout und liefert Strom direkt an aktive Komponenten

  • 2-10 Power-Blades auf einem 2,00-mm-Raster

  • Robuste Metall- oder Kunststoffverriegelung

  • 16 oder 18 AWG-Kabel; 18 AWG farbkodiert erhältlich

  • Kabelkonfektionen mit einfachen oder doppelten Anschlüssen

  • Komponenten für die Selbstmontage: IMPC, IMPCC, CC489

Produktabbildung für UMPI-

UMPIT – IN DEV – 2 mm (0,0787 Zoll) Raster Hochleistungs-Power-Kontakt kompakte Draht-zu-Draht-Kabel, Buchse / weiblich zu Buchse / weiblich, Teflon™-Fluorpolymer Kunststoffoberseite oder seitliche Verriegelung aus Metall, 18 Ampere, mPOWER®

Eigenschaften
  • Kabel-an-Kabel-Montagelösung; passt zu UMPET

  • Vereinfacht das Platinenlayout und liefert Strom direkt an aktive Komponenten

  • Teflon™ Fluorpolymer-Kabel für Hochtemperatur- oder halogenfreie Anwendungen erhältlich​​​​​​​

  • 2-10 Power-Blades auf einem 2,00-mm-Raster

  • Robuste Metall- oder Kunststoffverriegelung

  • 16 oder 18 AWG-Kabel; 18 AWG farbkodiert erhältlich

  • Kabelkonfektionen mit einfachen oder doppelten Anschlüssen

  • Komponenten für die Selbstmontage: IMPC, IMPCC, CC489

  • Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.​​​​​​​

Produktabbildung für UMPIT-

UMPE – 2 mm (.0787 Zoll) Raster Hochleistungsklinge Kompakte Draht-zu-Draht-Kabel, Stecker/Stecker auf Stecker/Stecker, Kunststoffoberseite oder seitliche Metallverriegelung, 18 Ampere, mPOWER®

Eigenschaften
  • Kabel-an-Kabelkonfektionslösung; passt zu UMPI

  • Vereinfacht das Platinenlayout und liefert Strom direkt an aktive Komponenten

  • 2-10 Power-Blades auf einem 2,00-mm-Raster

  • Robuste Metall- oder Kunststoffverriegelung

  • 16 oder 18 AWG-Kabel; 18 AWG farbkodiert erhältlich

  • Kabelkonfektionen mit einfachen oder doppelten Anschlüssen

  • Komponenten für die Selbstmontage: IMPE, IMPEC, TC146

Produktabbildung für UMPE-

UMPET – IN DEV - 2 mm (.0787 Zoll) Raster Hochleistungs-Blade Kompakte Kabel-zu-Draht-Kabel, Stecker / Stecker auf Stecker / Stecker, Teflon-Fluorpolymer™, Kunststoffoberseite oder seitliche Verriegelung aus Metall, 18 Ampere, mPOWER®

Eigenschaften
  • Kabel-an-Kabel-Montagelösung; passt zu UMPIT

  • Vereinfacht das Platinenlayout und liefert Strom direkt an aktive Komponenten

  • Teflon™ Fluorpolymer-Kabel für Hochtemperatur- oder halogenfreie Anwendungen erhältlich​​​​​​​

  • 2-10 Power-Blades auf einem 2,00-mm-Raster

  • Robuste Metall- oder Kunststoffverriegelung

  • 16 oder 18 AWG-Kabel; 18 AWG farbkodiert erhältlich

  • Kabelkonfektionen mit einfachen oder doppelten Anschlüssen

  • Komponenten für die Selbstmontage: IMPE, IMPEC, TC146

  • Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.​​​​​​​

Produktabbildung für UMPET-







GPSO – Abstandsbolzen-Hardware für Leiterplatten-Stapelausrichtung, 4 mm bis 30 mm Modulhöhe, Blind Mate, Edelstahl 303 (SS), MIL-DTL-13924, SureWare™

Eigenschaften
  • Erlaubt eine anfängliche Fehlausrichtung von 0.035"; Zentrieren beginnt, bevor die Steckverbinder einrasten

  • Unterstützt „blind mate“ für Ultramikro-Mezzanin-Steckverbinder mit feinem Raster

  • Bauteilhöhen von 4 mm bis 30 mm

  • MIL-DTL-Edelstahl

  • Gut kombinierbar mit NVAM/NVAF, APM6/APF6, ADM6/ADF6 und UMPT/UMPS

Produktabbildung für GPSO-

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Mehr Kabel zum Board