UMPI-04-T-16-12.0-M1 - 2 mm (.0787 Zoll) Raster Hochleistungsklinge Kompakte Kabel-zu-Draht-Kabel, Buchse / Buchse auf Buchse / Buchse, Kunststoffoberseite oder seitliche Metallverriegelung, 18 Ampere, mPOWER®
Das mPOWER®-System bietet eine Leistung von bis zu 18 Ampere pro Kontakt und 2 bis 10 Kontakte im Mikro-Raster von 2,00 mm für Board-zu-Board-, Cable-zu-Board- und Cable-zu-Cable-Anwendungen. Die Kabelsysteme mit PVC- oder Hochtemperaturkabel sind mit einem robusten Verriegelungssystem ausgestattet. Ergänzend sind Komponenten und Werkzeuge für eine erweiterte Anwendungsflexibilität erhältlich.
Eigenschaften
Kabel-an-Kabel-Montagelösung; passt zu UMPE
Vereinfacht das Platinenlayout und liefert Strom direkt an aktive Komponenten
2-10 Power-Blades auf einem 2,00-mm-Raster
Robuste Metall- oder Kunststoffverriegelung
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Verpackungsart: Bag & Tag |