UPPT-02-01-01-L-RA-SD 0.150" PowerStrip™/20 A Hermaphroditische Terminal-/Buchsenleiste
Eigenschaften
.150" Raster (3.81 mm)
High-Power Dual-Blade Kontakt
Robuste Anschraubmöglichkeit
Nennstrom: max. 21,4 A
Nennspannung: max. 425 VAC/601 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $3.819 | $3.453 | $3.208 | $3.055 | $2.461 | $2.264 | $1.868 | $1.473 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPPT-02-01-01-L-RA-SD-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 150 | Verpackung | Nein |
| UPPT-02-01-01-T-RA-SD | 0 | Schlauch | 1 | 27 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| UPPT-02-01-02-L-RA-SD | 0 | Schlauch | 1 | 27 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (27 Teile pro Packung) |