UPPT-06-01-01-L-RA-SD-FR - 0.150" PowerStrip™/20 A Hermaphroditische Terminal-/Buchsenleiste
Eigenschaften
.150" Raster (3.81 mm)
High-Power Dual-Blade Kontakt
Robuste Anschraubmöglichkeit
Nennstrom: max. 21,4 A
Nennspannung: max. 425 VAC/601 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stufen | 200 | 400 | 1000 | 4200 |
| Preis | $4.275 | $3.932 | $3.245 | $2.558 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPPT-06-01-01-L-RA-SD | 0 | Schlauch | 1 | 15 | Verpackung | Nein |
| UPPT-06-01-01-L-RA-SD-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 200 | Verpackung | Nein |
| UPPT-06-01-01-T-RA-SD | 0 | Schlauch | 1 | 15 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| UPPT-06-01-01-L-RA-SD | 0 | Schlauch | 1 | 15 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| UPPT-06-01-02-L-RA-SD | 0 | Schlauch | 1 | 15 | Bauteilhöhe | Nein |
| UPPT-06-01-01-L-RA-SD | 0 | Schlauch | 1 | 15 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (200 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |