UPPT-08-01-01-T-RA-LC - 0.150" PowerStrip™/20 A Hermaphroditische Terminal-/Buchsenleiste
Eigenschaften
.150" Raster (3.81 mm)
High-Power Dual-Blade Kontakt
Robuste Anschraubmöglichkeit
Nennstrom: max. 21,4 A
Nennspannung: max. 425 VAC/601 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4750 |
| Preis | $5.703 | $5.156 | $4.791 | $4.563 | $3.710 | $3.425 | $2.856 | $2.287 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPPT-08-01-01-T-RA-LC-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| UPPT-08-01-01-L-RA-LC | 0 | Schlauch | 1 | 16 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |