UPS-06-04.0-02-L-V-FR 0.150 " PowerStrip™ / 20 A Dual-Blade-Strombuchsenleiste
Eigenschaften
High-Power Dual-Blade Kontakt
Nennstrom: max. 23 A
Nennspannung: max. 438 VAC/619 VDC
.150" Raster (3.81 mm)
Optional Einpresstechnik
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $4.685 | $3.784 | $3.487 | $2.883 | $2.279 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS-06-04.0-02-L-V | 0 | Schlauch | 1 | 19 | Verpackung | Nein |
| UPS-06-04.0-02-L-V-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 250 | Verpackung | Nein |
| UPS-06-04.0-02-L-V | 0 | Schlauch | 1 | 19 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| UPS-06-04.0-01-L-V | 0 | Schlauch | 1 | 19 | Bauteilhöhe | Nein |
| UPS-06-04.0-02-L-V | 0 | Schlauch | 1 | 19 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (250 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |