UPS-08-01-01-L-RA-LC 0.150 " PowerStrip™ / 20 A Dual-Blade-Strombuchsenleiste
Eigenschaften
High-Power Dual-Blade Kontakt
Nennstrom: max. 23 A
Nennspannung: max. 438 VAC/619 VDC
.150" Raster (3.81 mm)
Optional Einpresstechnik
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $7.637 | $7.059 | $6.673 | $6.431 | $5.218 | $4.813 | $4.003 | $3.194 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS-08-01-01-L-RA-LC-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 150 | Verpackung | Nein |
| UPS-08-01-01-T-RA-LC | 0 | Schlauch | 1 | 15 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| UPS-08-01-02-L-RA-LC | 0 | Schlauch | 1 | 15 | Bauteilhöhe | Nein |
| UPS-08-01-02-L-RA-LC-FR | 0 | Band und Rolle | 150 | 150 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (15 Teile pro Packung) |