UPT-04-01-01-L-RA-LC-FR - 20A Blade Power Header Connector, Right Angle, 4 Power Pins, 10µin Gold/Tin, .062in PCB, Locking Clip, Full Reel
Eigenschaften
High-Power Dual-Blade Kontakt
Nennstrom: max. 23 A
Nennspannung: max. 438 VAC/619 VDC
.150" Raster (3.81 mm)
Optional Einpresstechnik
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 150 | 450 | 900 | 2400 | 4950 |
| Preis | $4.516 | $4.516 | $3.689 | $3.413 | $2.300 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPT-04-01-01-L-RA-LC | 0 | Schlauch | 1 | 21 | Verpackung | Nein |
| UPT-04-01-01-L-RA-LC-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 150 | Verpackung | Nein |
| UPT-04-01-01-T-RA-LC | 0 | Schlauch | 1 | 21 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| UPT-04-01-01-L-RA-LC | 0 | Schlauch | 1 | 21 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| UPT-04-01-01-T-RA-LC-FR | 0 | Band und Rolle | 150 | 150 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| UPT-04-01-01-L-RA-LC | 0 | Schlauch | 1 | 21 | Bauteilhöhe | Nein |
| UPT-04-01-02-L-RA-LC | 0 | Schlauch | 1 | 21 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (150 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |