UPT-04-01-02-T-RA-LC - .150" PowerStrip™ / 20 A Dual-Blade-Stromversorgungs-Stiftleiste
Eigenschaften
High-Power Dual-Blade Kontakt
Nennstrom: max. 23 A
Nennspannung: max. 438 VAC/619 VDC
.150" Raster (3.81 mm)
Optional Einpresstechnik
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $3.798 | $3.433 | $3.190 | $3.038 | $2.481 | $2.295 | $1.923 | $1.552 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPT-04-01-02-T-RA-LC-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| UPT-04-01-02-L-RA-LC | 0 | Schlauch | 1 | 21 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| UPT-04-01-01-T-RA-LC | 0 | Schlauch | 1 | 21 | Bauteilhöhe | Nein |
| UPT-04-01-01-T-RA-LC-FR | 0 | Band und Rolle | 150 | 150 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
