UPT-06-01-01-L-RA-FR .150" PowerStrip™ / 20 A Dual-Blade-Stromversorgungs-Stiftleiste
Eigenschaften
High-Power Dual-Blade Kontakt
Nennstrom: max. 23 A
Nennspannung: max. 438 VAC/619 VDC
.150" Raster (3.81 mm)
Optional Einpresstechnik
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 150 | 450 | 900 | 2400 | 4950 |
| Preis | $5.255 | $4.235 | $3.894 | $3.214 | $2.533 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPT-06-01-01-L-RA | 0 | Schlauch | 1 | 16 | Verpackung | Nein |
| UPT-06-01-01-L-RA-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 150 | Verpackung | Nein |
| UPT-06-01-01-T-RA | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| UPT-06-01-01-L-RA | 0 | Schlauch | 1 | 16 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| UPT-06-01-01-L-RA | 0 | Schlauch | 1 | 16 | Bauteilhöhe | Nein |
| UPT-06-01-02-L-RA | 0 | Schlauch | 1 | 16 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (150 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |