WF15 - Flexible V-Band-Hohlleiter
Eigenschaften
Kontaktieren Sie Samtecs RF Group für weitere Informationen.
Flexibles, kabelgebundenes Design mit Gewindekupplung
Ultrakleiner Formfaktor-Stecker: 5 mm (0,196") x 8 mm (0,314")
Verlustleistung ähnlich wie bei starren Hohlleitern und deutlich besser als bei Koaxialkabeln
Dynamisch stabil
50 GHz bis 75 GHz (V-Band)
Querschnitt: 3,76 mm (0,148") x 1,88 (0,074") nominal
Adapter: UG-385 auf Hohlleiter-Gewindebuchse (WGBA-Serie)
Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen
Konfigurierte Teilenummer
200,000 Steckverbindern und Kabeln in unserem
Reserve™-Programm, die an Sie
innerhalb von 1 Tagen versandt werden. Garantiert.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.