Flexibel und dynamisch stabil
Verlustleistung nahe Null
Ultrakleine kompakte Form
Hochfrequenz, Mikro
Unterstützte V-Band-Frequenz (50 GHz bis 75 GHz)
Die neue Hochfrequenz-Mikrowellenleitertechnologie von Samtec unterstützt die Anforderungen der nächsten Generation von Millimeterwellensystemen. Sie verwendet ein Kabeldesign, das Flexibilität und eine geringere Größe ermöglicht und gleichzeitig eine ähnliche Verlustleistung wie ein herkömmlicher Wellenleiter aufweist.
Eigenschaften
Downloads und Ressourcen
Literatur
Produkte
WF15 – Flexible V-Band-Hohlleiter
Eigenschaften
Kontaktieren Sie Samtecs RF Group für weitere Informationen.
Flexibles, kabelgebundenes Design mit Gewindekupplung
Ultrakleiner Formfaktor-Stecker: 5 mm (0,196") x 8 mm (0,314")
Verlustleistung ähnlich wie bei starren Hohlleitern und deutlich besser als bei Koaxialkabeln
Dynamisch stabil
50 GHz bis 75 GHz (V-Band)
Querschnitt: 3,76 mm (0,148") x 1,88 (0,074") nominal
Adapter: UG-385 auf Hohlleiter-Gewindebuchse (WGBA-Serie)
WGBA – Flanschadapter für Hohlleiter zwischen den Serien
Eigenschaften
Passt zu WR12 Standardflansch
Außendurchmesser: 19,05 mm (0,750")
UG-385 auf Hohlleiter-Gewindebuchse (V-Band)
50 GHz bis 75 GHz (V-Band)
75T - V-Band-Hohlleiter-Gewindesteckverbinder
Eigenschaften
Vertrieb kontaktieren