ZF5S-06-01-T-WT-TR Steckverbinder mit null Einsteckkraft für FFC, 0.50 mm (0,0197") Raster
Der ZF5S ist ein Steckverbinder mit Null Einsteckkraft, der zum Abschluss von FFC (flexible Flachkabel) verwendet wird. ZF5S ist ein oberflächenmontierbarer Steckverbinder mit horizontaler oder vertikaler Ausrichtung, der zu flexiblen Flachkabeln der FJH-Serie passt.
Eigenschaften
Horizontale oder vertikale Ausrichtungen
Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.438 | $1.988 | $1.689 | $1.501 | $1.156 | $1.041 | $0.812 | $0.582 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZF5S-06-01-T-WT | 66 | Schlauch | 1 | 66 | Verpackung | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (1700 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |