Ultrarobuste Produkte Lösungen

Die ultrarobusten Lösungen von Samtec bieten Zuverlässigkeit und Flexibilität in kleinen Formfaktoren für extreme/raue Umgebungen.​​​​​​​ Von robusten I/O-Kabelbaugruppen, versiegelten und kompakten Optiken und VITA 90 VNX+ Modulen bis hin zu ultrarobuster Hardware und Hochtemperaturbeschichtungen sind diese Lösungen ideal für Anwendungen im Militär, in der Luft- und Raumfahrt, unter Wasser und in anderen rauen Umgebungen.

Support SET-Abzeichen

Im Rahmen von Severe Environment Testing (SET) werden ultrarobuste Lösungen zusätzlichen Tests unterzogen, die über die üblichen Industriestandards hinausgehen, um eine zuverlässige Leistung in extremen und rauen Umgebungen zu gewährleisten. Aus Gründen der Designflexibilität und Kostenoptimierung sind SET-qualifizierte Produkte Commercial-Off-the-Shelf (COTS) und modifizierte COTS, um Lösungen schneller auf den Markt zu bringen.

Weitere Informationen zu SET und anderen Samtec-Tests wie Extended Life Product™ und Designqualifikationstests finden Sie unter samtec.com/SET

Broschüre zu ultrarobusten Lösungen

eBroschüre „Ultrarobuste Lösungen“

PDF herunterladen

URSA® I/O

Die URSA® I/O verfügt über Hyper-Claw™-Hyperboloid-Kontakte für extreme Zuverlässigkeit und hohe Steckzyklen in extrem rauen Anwendungen mit EMI-Schutz.

Eigenschaften
  • Mit vier Kontaktpunkten für eine extrem zuverlässige Verbindung

  • Hyper-Claw-Hyperboloid-Kontakt™ für extrem hohe Steckzyklen

  • In Entwicklung: Vielzahl von Kontakten im robusten URSA® E/A-Gehäuse verfügbar – Mikro-Miniatur-/Push-On-SMPM-Bauweise, Hochleistungs-AcceleRate®, Stromversorgung und Kombinationen in 1 bis 5 Bänken

  • Nennstrom: max. 3,8 A

  • Nennspannung: max. 200 VAC/282 VDC

  • 1,00-mm-Mikroraster in zweireihiger platzsparender Ausführung

  • Extreme Dichte mit insgesamt bis zu 1.450 I/Os in einem 1RU-Modul (29 Kabel mit insgesamt je 50 I/Os)

  • Kabel-zu-Kabel- und Kabel-zu-Board-Lösungen

  • EMI-Abschirmung zur Begrenzung der Signalverschlechterung und Optimierung der Leistung

Ursa I/O

NovaRay®-I/O-Kabelsystem zur Schalttafelmontage

NovaRay® I/O nutzt die Flyover®-Kabeltechnologie, um bis zu 4.096 Gbit/s PAM4 aggregierte Daten vom IC-Gehäuse zum Panel und darüber hinaus zu leiten, und ist in einem robusten 38999-Gehäuse erhältlich.

Eigenschaften
  • Höchste aggregierte Datenrate auf dem Markt – 4.096 Gbps PAM4

  • 128 Gbps PAM4 pro Kanal

  • PCIe® 7.0-fähig

  • 16 & 32 differentielle Paarkonfigurationen; geeignet für PCIe® x4 oder x8 plus Seitenbänder

  • Kabel-zu-Kabel Einbaubuchse oder 38999-Panel-Gewindeverbindung mit Flyover®-Kabeltechnologie

  • Das robuste 38999-Gehäuse ist bis zu 48 Stunden salznebelbeständig mit einer IP67-versiegelten Option (NVA3E/NVA3P)

  • Externes Kabel: 28 oder 34 AWG Twinax mit extrem geringem Versatz

  • Internes Kabel: 34 AWG Twinax oder Thinax™ mit extrem geringem Versatz

  • Single-ended ThinSE™-Koaxial-Optionen ebenfalls verfügbar

  • Vollständige externe EMI-Abschirmung

  • Mehrere Hochgeschwindigkeits-Steckverbinderoptionen an den Enden 2 für Ihre ASIC-nahe Flyover®-Verbindung verfügbar

NovaRay-I/O-Kabelsystem zur Schalttafelmontage

FireFly™ optische Transceiver

Die FireFly™ Micro Flyover System™ eingebetteten und robusten optischen Transceiver von Samtec nehmen Datenverbindungen für bis zu 28 Gbit/s pro Leitung „von Bord" mit einem Pfad zu 112 Gbit/s PAM4 über optisches Kabel in größeren Entfernungen oder Kupfer zur Kostenoptimierung.


VITA 90 VNX+ Industriestandard-Produkte​​​​​​​

Der VITA 90 VNX+ Standard basiert auf der bewährten Leistung des ursprünglichen VITA 74 VNX SEARAY™-Steckverbinders von Samtec der Größen-, Gewichts-, Leistungs- und Kostenvorteile (SWaP-C) für Anwendungen mit kompakter Form (SFF) bietet.

Eigenschaften
  • RF-Backplane-System zur Unterstützung von 110 GHz mit hochdichten Kontakten der Größe 20; Größe 16 auf der Roadmap

  • Robuste Blind-Mate-Lösung

  • Konfiguriert mit rechtwinkligem SEARAY™-Array und robuster Optik

  • Dank der SWaP-C-Reduzierung ideal für militärische Anwendungen sowie den Einsatz in der Luft- und Raumfahrt​​​​​​​

  • COTS oder modifizierte COTS-Lösung für Kosten- und Zeitflexibilität​​​​​​​

Abbildung Produktfamilie für VNX+

SureCoat™ Ultrarobuste Beschichtungen

Die fortschrittlichen SureCoat-Beschichtungstechnologien™ von Samtec sorgen für erhöhte Zuverlässigkeit bei hohen Temperaturen und rauen Umgebungen.

Eigenschaften
  • Erhöhte Zuverlässigkeit bei hohen Temperaturen und rauen Umgebungen

  • Mindert Kostenschwankungen, die bei einigen traditionellen Materialien, wie z. B. Gold, üblich sind

  • SureCoat™ Silver -Ax Plating: ein patentiertes Galvanikverfahren, ideal für Kontaktsysteme mit geringerer Normalkraft

  • Verhält sich ähnlich oder besser als Gold

  • SureCoat™ -P-Oberfläche: selektive Flash- und Palladiumvernickelung, ideal für Anwendungen bei hohen Temperaturen (+150 ºC) und hohen Zyklen (5,000)

  • SureCoat™ High Cycle Super Lube (Roadmap): ultrarobustes Kontaktschmiermittel, das extreme Steckzyklen ermöglicht

  • Widersteht Reflow-Temperaturen und wässrigem Waschen des Lötprozesses

Samtec SureCoat™ Ultra Rugged Beschichtungen

Abstandshalter, Führungspfosten und ultrarobuste Hardware

Samtec bietet eine Vielzahl von SureWare™-Hardware für die Steckverbinder-Unterstützung an, darunter Präzisionsabstandshalter, Ausrichtungshardware und Führungsmodule, die das Stecken/Trennen unterstützen und eine zuverlässige Verbindung gewährleisten.

Mehr Robustheit / Leistung