Abstandshalter, Führungspfosten und ultrarobuste Hardware

Samtec bietet eine Vielzahl von SureWare™-Hardware für die Steckverbinder-Unterstützung an, darunter Präzisionsabstandshalter, Ausrichtungshardware und Führungsmodule, die das Stecken/Trennen unterstützen und eine zuverlässige Verbindung gewährleisten.

Eigenschaften

  • Abstandshalter für 4 mm bis 30 mm Stapelhöhen

  • Mindert das Risiko von Komponentenbeschädigungen auf den Boards

  • SureWare™ Führungspfosten-Abstandshalter (GPSO) ermöglichen eine anfängliche Fehlausrichtung von 0,035 Zoll und unterstützen das „Blindstecken"

  • Abstandshalter für PCI/104-Express™- und VITA-Standards™

  • Führungsmodule für ExaMAX®-Backplane-Systeme

Downloads und Ressourcen

Literatur

Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen
Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen PDF herunterladen
eBroschüre zu Mezzanine-Stapelsteckverbindern
eBroschüre zu Mezzanine-Stapelsteckverbindern PDF herunterladen

Technische Dokumentationen

Produkte

GPSO – Abstandsbolzen-Hardware für Leiterplatten-Stapelausrichtung, 4 mm bis 30 mm Modulhöhe, Blind Mate, Edelstahl 303 (SS), MIL-DTL-13924, SureWare™

Eigenschaften
  • Erlaubt eine anfängliche Fehlausrichtung von 0.035"; Zentrieren beginnt, bevor die Steckverbinder einrasten

  • Unterstützt „blind mate“ für Ultramikro-Mezzanin-Steckverbinder mit feinem Raster

  • Bauteilhöhen von 4 mm bis 30 mm

  • MIL-DTL-Edelstahl

  • Gut kombinierbar mit NVAM/NVAF, APM6/APF6, ADM6/ADF6 und UMPT/UMPS

Produktabbildung für GPSO-

GPSOM – SureWare™ Miniaturisierte Führungsposten-Abstandhalter

Eigenschaften
  • Niedrigere Version von GPSO

  • Hilft bei der Ausrichtung der Leiterplatte beim Blind-Mating​​​​​​​

  • 7 mm und 9 mm Boardstapel

  • MIL-DTL-Edelstahl

  • Gut kombinierbar mit NVAM/NVAF, APM6/APF6, ADM6/ADF6, UDM6/UDF6 und UMPT/UMPS

SureWare™ Miniaturisierte Führungsposten-Abstandhalter

SO – SureWare™ Präzisionsabstandsbolzen für Boardstapel

Eigenschaften
  • Innen-/Einpressgewinde und Außengewinde

  • Abstandshalter für Boardstapel

  • Boardstapel von 5.00 mm bis 30.00 mm

  • Gut kombinierbar mit​​​​​​​ QSH/QTH, QSE/QTE, QSS/QTS, QMS/QFS, QFSS/QMSS, QRF8/QRM8, ERF5/ERM5, ERF6/ERM6, ERF8/ERM8, LSHM, LSS, LSEM, SS4/ST4, SS5/ST5, SLH/TLH

Vorschaubild SO-Serie

JSO – SureWare™ Schrauben-Präzisionsabstandshalter für Board-Stapel

Eigenschaften
  • Funktioniert als traditioneller Abstandshalter

  • Unterstützt beim Ziehen von LSHM, SEAM/SEAF, SEAM8/SEAF8, LPAM/LPAF, ADM6/ADF6 und anderen Steckverbindern mit hoher bis normaler Stärke

  • Mindert das Risiko von Komponentenbeschädigungen auf den Boards

  • Boardstapel von 4.00 mm bis 16.00 mm

  • Mit Press-Fit- und Gewindesockel erhältlich

Vorschaubild JSO-Serie

JSOM – SureWare™ Schrauben-Präzisionsabstandshalter für Board-Stapel – VITA™- und PC/104-Standard™

Eigenschaften
  • Zur Verwendung mit Q2™ Steckverbindern, die für PCI/104-Express™ Applikationen entwickelt wurden: ASP-129637-03, ASP-129637-13, ASP-129646-03, ASP-129646-22

  • Für alle Versionen eignet sich ein 1.5-mm-Innensechskantschlüssel oder -dreher

  • Trennt Leiterplatten in gleichmäßigen Bewegungen, um das Risiko einer Komponentenbeschädigung zu verringern

  • Mit oder ohne Schraubensicherungsmittel erhältlich

  • Funktioniert als traditioneller Abstandshalter

  • Für PCI/104-Express™, VITA™ 42, 57.1 und 57.4 Systeme

  • Zur Verwendung mit SamArray® und SEARAY™ Steckverbindern, die für VITA™ 42-, 57.1- und 57.4-Anwendungen entwickelt wurden

  • ASP-103614-04, ASP-103612-04, ASP-189983-02, ASP-200178-01, ASP-200191-01, ASP-200179-01

  • ASP-134602-01, ASP-134488-01, ASP-134486-01, ASP-134606-01, ASP-134604-01, ASP-134603-01

  • ASP-188588-01, ASP-184330-01, ASP-184329-01, ASP-196174-01, ASP-186900-01, ASP-186899-01

  • Board-Bauteilhöhen von 8.5 mm, 10 mm, 12 mm und 15.24 mm erhältlich

Serien-Abbildung für JSO-

GPSK – SureWare™ Führungspfostenbuchse, abgewinkelt

Eigenschaften
Produktabbildung für GPSK-


GPSKM – SureWare™ Erdungsstift-Führungspfosten-Buchse

Eigenschaften
  • Eingebauter Erdungsstift ermöglicht FMLB-Fähigkeit (First Mate Last Break)

  • Unterstützt Blind-Mating-Anwendungen

  • 500 Steckzyklen

  • Passt gut zu jedem abgewinkelten/senkrechten Stecksatz, einschließlich: SEAM-RA/SEAF & SEAF-RA/SEAM (SEARAY),™ SEAF8-RA/SEAM8 (SEARAY™ 0.80 mm), TFM-RA/SFM (Tiger Eye™), FTSH-DH/CLP, ERM8-RA/ERF8 (Edge Rate®), QRM8-RA/QRF8 (Q Rate®), QMS-RA/QFS (Q2™)

  • ASP-Versionen für VITA™ 90 VNX+ Anwendungen

  • Kompatibel mit GPPKM-Führungspfosten

GPSKM-Serie SureWare™ Führungsbuchse, abgewinkelte Platinenmontage

GPPKM – SureWare™ Guide Post, kompatibel mit GPSKM

Eigenschaften
  • Unterstützt Blind-Mating-Anwendungen

  • 500 Steckzyklen

  • Passt gut zu jedem abgewinkelten/senkrechten Stecksatz, einschließlich: SEAM-RA/SEAF & SEAF-RA/SEAM (SEARAY),™ SEAF8-RA/SEAM8 (SEARAY™ 0.80 mm), TFM-RA/SFM (Tiger Eye™), FTSH-DH/CLP, ERM8-RA/ERF8 (Edge Rate®), QRM8-RA/QRF8 (Q Rate®), QMS-RA/QFS (Q2™)

  • Kompatibel mit GPSKM-Führungsstiftsockel mit Erdungsstift

  • ASP-Versionen für VITA™ 90 VNX+ Anwendungen

GPPKM-Serie SureWare™-Zentrierstift



SURE-EC – SureWare™ Edgecard-Hardware mit erhöhten Rechten

Eigenschaften
  • Bietet Robustheit für Highspeed-Edgecards

  • Ermöglicht höhere Stapelhöhen von 25 mm bis 60 mm

  • Ideal für Anwendungen mit mehreren Steckverbindern mit hoher Dichte

  • Hilft beim Blindstecken und Ausrichten der Platine

  • Minimiert den Toleranzstapel und verbessert die Positionsausrichtung durch Festlegen des Leiterplattenabstands

  • Kompatibel mit dem HSEC6-DV-Edgecard-Sockel von Samtec; Zusätzliche Kompatibilität in der Entwicklung

SureWare™ Edgecard-Hardware

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Weitere ultrarobuste Lösungen und Hardware