COBO

Übersicht

Diese Unterspezifikation von COBO (Consortium for On-Board Optics) definiert die Eigenschaften von COBO Compliance Boards (CCB), die für die elektrische und optische Prüfung von COBO-Netzwerkgeräten verwendet werden. Das CCB beinhaltet ein Host Compliance Board (HCB) und ein Module Compliance Board (MCB), die 400GAUI-8 C2M-Schnittstellen unterstützen.

Cobo Optics-Logo

HCB-MCB Compliance Boards

FireFly™

Das COBO-Steckverbindersystem ist aufgrund seiner Flexibilität, hervorragenden Signalintegrität und seines kosteneffektiven Designs ideal für On-Board-Optik-Anwendungen. Es besteht aus einem Karten-Edge-Steckverbinder für die Hochgeschwindigkeitsfunktion und einem einteiligen z-Achsen-Steckverbinder für Managementschnittstelle und Stromversorgungskontakte (modifizierte Samtec UCC8 Verriegelungsbuchse).

Der Hochgeschwindigkeits-Karten-Edge-Steckverbinder ist so spezifiziert, dass er ×8- und ×16-Kanalanforderungen unterstützt. Die Signalintegrität (SI)-Leistung des Steckverbindersystems unterstützt die COBO-Anforderung des Betriebs bei 56 Gbit/s PAM4-Signalisierung.

Cobo
UCC8

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.