SFP
SFP/SFP+ (Small Form-Factor Pluggable) ist ein kompaktes, hot-plug-fähiges optisches Transceiver-Modul, das häufig in der Telekommunikation und Datenkommunikation eingesetzt wird.
Samtecs SFP+ Kabelsystem hat einen Steckverbinder mit Paneelmontage und ein Überbrückungskabel für Highspeedapplikationen.
QSFP
Wenn fortschrittliche ASIC- und FPGA-Lösungen auf den Markt kommen, muss ein Modul der nächsten Generation, das die Beschränkungen von QSFP überwindet, mit einer Geschwindigkeit von mehr als 50 Gbit/s pro Kanal arbeiten. Der neue QSFP-DD-Standard konzentriert sich auf die Behebung von Datenraten-Engpässen auf der Frontplatte und zwischen den Systemen.
Samtecs Flyover®-QSFP-Systeme bieten verbesserte Signalintegrität und architektonische Flexibilität, indem sie kritische Highspeedsignale über verlustbehaftete Leiterplattenmaterialien und direkt zum Panel über ein ultragering verzerrendes Twinax-Kabel leiten. Das ultra kompakte Design beinhaltet Sidebands-Signale über Einpresskontakte, um den Luftstrom zu erhöhen, und eine Vielzahl von Anschlussoptionen an Ende 2 ermöglichen eine maximale Designflexibilität.
QSFP-DD
Ähnlich wie SFP/SFP+ nutzt QSFP eine x4-Kanal-Konfiguration, häufig über Glasfaser. Typische Applikationen sind Schnittstellen zwischen Netzwerk-Hardware.
Samtecs Flyover®-QSFP-DD-Systeme bieten verbesserte Signalintegrität und architektonische Flexibilität, indem sie kritische Highspeedsignale über verlustbehaftete Leiterplattenmaterialien und direkt zum Panel über ein ultragering-verzerrendes Twinax-Kabel leiten. FQSFP-DD hat 8 bidirektionale Kanäle mit Übertragungsraten von 200Gb/s NRZ (400 Gb/s PAM4). Zusätzlich bietet QSFP-DD Abwärtskompatibilität zu allen QSFP-Modulen und sorgt so für noch höhere Flexibilität beim Design.