Kompatibel mit SFP-, SFP+, XFP- oder ZENPAK-Transceivern
Steckverbinder und Gehäuse verfügbar
20, 30, oder 70 I/Os
2x10-Position für SFP, SFP+ Transceiver
2X10, 2X15, 2X35 für XENPAK- und XFP-Transceiver
Einpressstifte, oder THT-Lötanschlüsse an den Gehäusen
Einzeln oder als Kit erhältlich (SFPK-Serie)
SFP-Steckverbinder, Transceiver-Schnittstellenbuchsen und einzelne oder gruppierte Käfige. Kompatibel mit SFP-, SFP+-, XFP- oder ZENPAK-Transceivern.
Eigenschaften
Produkte
MECT – 0.80 mm SFP+ Edgecard-Steckverbinder
Eigenschaften
Einpressstifte, oder THT-Lötanschlüsse an den Gehäusen
20, 30, oder 70 I/Os
2x10-Position für SFP, SFP+ Transceiver
2x10, 2x15 und 2x35 für XENPAK- und XFP-Transceiver
Einzeln oder als Kit erhältlich (SFPK-Serie)
Steckverbinder und Gehäuse verfügbar
Passt zu SFP, SFP+, XFP oder XENPAK-Transceivern
Nennstrom: max. 2 A
Nennspannung: max. 275 VAC/388 VDC
SFPC – SFP+-Gehäuse für MECT/SFPE-Serie
Eigenschaften
Einzeln oder als Kit erhältlich (SFPK-Serie)
Paneelmontageoption mit 2 oder 4 Anschlüssen erhältlich
Press-Fit-, Lötdepot-, oder PCI-Einpressanschluss
SFP-Gehäuse zur Verwendung mit MECT-Transceiverbuchse
SFPK – Cage- und Steckverbinder-Kit für SFP+
Eigenschaften
Erhältlich mit Einzel- oder Multiport-Gehäusen (Paneelmontage)
Praktisches Kit mit SFP-Steckverbinder und Gehäuse
SFPC Serie und MECT-110-01-M-D-RA1
Vertrieb kontaktieren
Weitere Highspeed-Edgecards
- 0.60-mm-Raster Highspeed-Edgecard
- Generate® Highspeed-Edgecard-Buchsen 0,80 mm im Raster
- 1.00-mm-Raster Highspeed-Edgecard
- Mikroraster-Edge Card-Buchsen
- PCI Express® Edgecards
- Serielle ATA-Link-Card-Buchsen, SATA
- E.L.P.™ Steckverbinder für hohe Steckzyklen
- SFP, SFP+ Systeme
- Mikro-TCA-Highspeed-Edgecard-Steckverbinder
- Mini-Edgecard-Führungssystem