Sensor Open Systems Architecture

Sensor Open Systems Architecture

Samtec bietet eine Vielzahl von Produktlösungen, die den SOSA™ definiert eine Architektur und Standards für die Integration von elektro-optischen/Infrarot- (EO/IR), elektronischen Kriegsführungs- (EW), Radar- und Signalaufklärungsmodalitäten (SIGINT) in Sensoren. Anstatt ein völlig neues System zu definieren, legt dieser Standard eine Reihe von logischen Modulen fest, die Funktionen, Verhaltensweisen und Schnittstellen gruppieren, die zusammen die logische Architektur eines Sensors definieren. SOSA™-Technologien bieten daher folgende Vorteile:

  • Integration in neue oder bestehende Systeme mit gemäß SOSA™ definierten Sensoren.
  • Ermöglicht eine größere Modularität bei der Entwicklung von Hardware oder Software in eingebetteten Systemen.
  • Erlaubt dem Benutzer, Standards wie OpenVPX™ und SAE AS6169 für die Verwendung als SOSA™-Sensoren neu zu konfigurieren.
  • Erleichterung der schnellen Einführung eingebetteter Technologien und der Neukonfiguration von Plattformen.

SOSA-Broschüre

SOSA Abgestimmte Verbindungslösungen

PDF herunterladen
sosa Logo

Mezzanine

SOSA™ bietet eine größere Flexibilität hinsichtlich der Art und Weise, wie ein Benutzer eine Schnittstelle zu einer Trägerplatine herstellen kann, und nutzt gleichzeitig bewährte und neuartige Mezzanine-Standards. Dies ermöglicht eine hochdichte Daten-E/A-Übertragung über den gesamten Kanal und gewährleistet zuverlässige Signalintegrität bei robustem Formfaktor.

Zu den aktuellen Mezzanine-Standards, die in SOSA™ enthalten sind, gehören:

  • VITA 42 – unterstützt SOSA™-konforme E/O-intensive Steckplatzprofile
  • VITA 57.1 – ideal für SOSA™-Anwender, die Prototypen mit FPGAs erstellen
  • VITA 57.4 – Geschwindigkeiten der nächsten Generation bis zu 32 Gbit/s für den Einsatz in FPGA-Systemen oder auf dem Prüfstand
  • VITA 88 – Mezzanine-Steckverbinder der nächsten Generation, die PCIe® 5.0+-Geschwindigkeiten und eine Kompatibilität mit den VITA 42-Abmessungen gewährleisten

XMC-Logo XMC plus Logo FMC-Logo FMCplus-Logo

Kompakte Form

Als erste kompakte Architektur von SOSA™ ist VITA 74 VNX ein wahrhaft modularer Standard, der die Flexibilität bietet, SOSA™-Sensoren in ein Mesh-Netzwerk aus verteilten SBCs oder in ein traditionelles Racksystem zu integrieren.

In Erweiterung von ANSI/VITA 74.0 werden Plug-in-Karten gemäß SOSA™ VNX-Standard eine Vielzahl von vordefinierten Kombinationen von Hochgeschwindigkeits-, optischen und koaxialen Anschlüssen nutzen. Dies verbessert die externe E/A erheblich und ermöglicht die Integration von optischen und koaxialen Verbindungen in bestehende VNX-Systeme.

SOSA™ VNX bietet folgende Vorteile:

  • Sie entsprechen dem Bedarf der Industrie an robusten Lösungen mit hoher Dichte auf einem Raum von weniger als 3U.
  • Höhere Dichte und Leistung in einem Gehäuse, das etwa 33 % der Größe von 3U VPX aufweist.
  • Designflexibilität von 1x SBC- über 8x VNX-Plug-in-Karten bis hin zu Mesh-Topologien über Kabel.
  • Verbesserte zweistufige Wartung auf Gehäuseebene; kein Austausch einzelner Plug-in-Karten erforderlich.
  • Kostengünstige SFF-Lösungen auf der Grundlage von COTS-Modulen und -Steckern.

VNX-Logo

SOSA-Standards

Bei Fragen zur SOSA™-Normenfamilie und für weitere Informationen erreichen Sie uns wie folgt:

VERTRIEB KONTAKTIEREN

Vorname
Nachname
E-Mail
Unternehmen
Branche
Geschätzter Jahresbedarf
Familie
Nachricht

Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.

.
.
At Samtec precision and reliability are paramount, every component must undergo rigorous testing to ensure optimal performance and durability. The mates we help make we want to ensure they will […] The post The Heart of the Connection appeared first on The Samtec Blog....
Every element of modern life has been impacted by the rise of computing and the semiconductors that power it, but there is no aspect of computing that has caught the […] The post Connectivity for Artificial Intelligence appeared first on The Samtec Blog....
If you’re wondering why we missed a month for the web update, it’s because in January we took some time to review the previous year and just recently we shined […] The post Here are the January 2024 Samtec Website Updates appeared first on The Samtec Blog....
DesignCon 2024 recently highighted the ongoing trend for sending high-speed data over twinax cable assmblies. As AI/ML, HPC, data center and computing system architectures evolve, twinax cable assmeblies can be […] The post Samtec and Rohde & Schwarz Discuss Testing PCIe 5.0/6.0 ...
In this previous post, we talked about some of the largest upgrades we made to Samtec.com in 2023. This post will give you a glimpse into some of the projects […] The post Here's Your Samtec.com Crystal Ball - Upcoming Website Updates for 2024 appeared first on The Samtec Blog....